Mikrometrar

Förutom bygelmikrometrar med ökad spindelstegning för snabb mätning och innermikrometrar för håldiametrar från 2 mm, erbjuder vi även djupmikrometrar för mätning med snäva djuptoleranser. Alla mikrometrar finns i analogt och digitalt utförande.

10 Produkt(er) hittades
10 Produkt(er) hittades
MBD 10002 Digital bygelmikrometer Enskild produktbild
Digital bygelmikrometer
1 Artikel
MBD 50002 Digital bygelmikrometer IP65 Enskild produktbild
Digital bygelmikrometer IP65
2 Artikel
MBD 50022 Digital bygelmikrometer IP65 Enskild produktbild
MBD 50022
  • Permanent kampanj
  • Digital bygelmikrometer IP65
    2 Artikel
    MBA 12002 analog bygelmikrometer  Enskild produktbild
    analog bygelmikrometer
    2 Artikel
    MBA 12000 Analog bygelmikrometer Enskild produktbild
    Analog bygelmikrometer
    4 Artikel
    MBA 12000/Set Sats: analog bygelmikrometer Sats
    Sats: analog bygelmikrometer
    1 Artikel
    MIA 12232 Set analog innermikrometer, 3-punkt Enskild produktbild
    Set analog innermikrometer, 3-punkt
    3 Artikel
    MIA 40422 Analog innermikrometer med skänklar Enskild produktbild
    Analog innermikrometer med skänklar
    2 Artikel
    MTSD 12002 Digital djupmikrometer Enskild produktbild
    Digital djupmikrometer
    1 Artikel
    MTSA 10002 Analog djupmikrometer Enskild produktbild
    Analog djupmikrometer
    1 Artikel
    10 av 10 visas.

    Förhandsgranskning varukorg

    CAD-förhandsgranskning

    Din varukorg är tom.
    Totalt netto
    Till varukorgen

    Viktig information

    Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.