• SBP – Stamping and forming die sets (spring-loaded guiding plate)
  • F (Kraft in kN): 300
  • Length of the die set: 246

Articol 1

S
Material
1730
2312
2379
2767
2842
35

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

SBP 82/300/203,5 246/35/2312 placa de retinere bucse sup., tensionata cu arc Cadru produs

SBP 82/300/203,5 246/35/2312

placa de retinere bucse sup., tensionata cu arc

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Realizată la comandă

Selecție magazin

Vizualizare coș cumpărături

Previzualizare CAD

Coșul dvs. este gol.
Net total
Mergeți spre coș

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.