Articol 8

ADP
d1
l
l1
d2
d3
HWS 2006/ 4 x 32
M 4
32
24
8
11
HWS 2006/ 5 x 38
M 5
38
28
10
13
HWS 2006/ 6 x 35
M 6
35
23
12
16
HWS 2006/ 6 x 45
M 6
45
33
12
16
HWS 2006/ 6 x 60
M 6
60
48
12
16
HWS 2006/ 8 x 48
M 8
48
32
16
21
HWS 2006/ 8 x 58
M 8
58
42
16
21
HWS 2006/ 8 x 78
M 8
78
62
16
21

Detalii

Descriere produs

  • Șurub călit, galvanizat și pasivizat
  • Capac de protecție din neopren rezistent la ulei
  • Fără LABS (fără silicon)
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.