Articol 71

ADP
d2
l
l1
nk
d3
d4
E 1575/..
E 5202/19 x 30
19
30
2.9
96
3
25
E 1575/24
E 5202/19 x 36
19
36
2.9
128
3
25
E 1575/24
E 5202/19 x 45
19
45
2.9
160
3
25
E 1575/24
E 5202/19 x 56
19
56
2.9
208
3
25
E 1575/24
E 5202/19 x 71
19
71
2.9
272
3
25
E 1575/24
E 5202/19 x 80
19
80
2.9
304
3
25
E 1575/24
E 5202/20 x 30
20
30
2.9
96
3
26
E 1575/25
E 5202/20 x 36
20
36
2.9
128
3
26
E 1575/25
E 5202/20 x 45
20
45
2.9
160
3
26
E 1575/25
E 5202/20 x 56
20
56
2.9
208
3
26
E 1575/25
E 5202/20 x 71
20
71
2.9
272
3
26
E 1575/25
E 5202/20 x 80
20
80
2.9
304
3
26
E 1575/25
E 5202/24 x 36
24
36
3.2
144
3
30
E 1575/29
E 5202/24 x 45
24
45
3.2
180
3
30
E 1575/29
E 5202/24 x 56
24
56
3.2
234
3
30
E 1575/29
E 5202/24 x 71
24
71
3.2
306
3
30
E 1575/29
E 5202/24 x 80
24
80
3.2
342
3
30
E 1575/29
E 5202/24 x 95
24
95
3.2
414
3
30
E 1575/29
E 5202/25 x 36
25
36
3.2
144
3
31
E 1575/30
E 5202/25 x 45
25
45
3.2
180
3
31
E 1575/30
E 5202/25 x 56
25
56
3.2
234
3
31
E 1575/30
E 5202/25 x 71
25
71
3.2
306
3
31
E 1575/30
E 5202/25 x 80
25
80
3.2
342
3
31
E 1575/30
E 5202/25 x 95
25
95
3.2
414
3
31
E 1575/30
E 5202/30 x 36
30
36
3.95
102
4
38
E 1575/37
E 5202/30 x 45
30
45
3.95
136
4
38
E 1575/37
E 5202/30 x 56
30
56
3.95
170
4
38
E 1575/37
E 5202/30 x 63
30
63
3.95
204
4
38
E 1575/37
E 5202/30 x 71
30
71
3.95
238
4
38
E 1575/37
E 5202/30 x 80
30
80
3.95
272
4
38
E 1575/37

Detalii

Material

  • 1.3505
  • Alamă
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.