Articol 3

ADP
d4
Hub1
Hub2
a
d1
d2
d3
l4
d5
b6
d7
l7
b8
l8
s8
l9
d6
E 1525/ 6/40/40
M 6 x 0.75
40
40
1
20
19.8
24
12
10
12
16
70
25
11
13
68
M 6
E 1525/ 8/40/40
M 8 x 0.75
40
40
1
20
19.8
24
12
10
12
16
70
25
11
13
68
M 6
E 1525/10/40/40
M10 x 0.75
40
40
1
20
19.8
24
12
10
12
16
70
25
11
13
68
M 6

Detalii

Descriere produs

  • Extragere în două trepte cu un singur pachet de aruncare
  • Temperatură maximă: 150 °C

Avantaje

  • Limitarea selectivă a cursei aruncătoarelor individuale și a unităților de aruncare.

  • Facilitează o extragere în două trepte cu un singur pachet de aruncare

Material

  • 1.7264 ≈58 HRC
  • 1.2344 ≈52 HRC
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.