Artykuły 3

ADP
d4
Skok 1
Hub2
a
d1
d2
d3
l4
d5
b6
d7
l7
b8
l8
s8
l9
d6
E 1525/ 6/40/40
M 6 x 0.75
40
40
1
20
19.8
24
12
10
12
16
70
25
11
13
68
M 6
E 1525/ 8/40/40
M 8 x 0.75
40
40
1
20
19.8
24
12
10
12
16
70
25
11
13
68
M 6
E 1525/10/40/40
M10 x 0.75
40
40
1
20
19.8
24
12
10
12
16
70
25
11
13
68
M 6

Szczegóły

Opis produktu

  • Dwustopniowe wypychanie przy jednym pakiecie wypychaczy
  • Maks. temperatura: 150°C

Zalety

  • Selektywne ograniczenie skoku poszczególnych wypychaczy i zespołów wypychających.

  • Umożliwia dwustopniowe wypychanie za pomocą tylko jednego zestawu płyt wypychaczy

Materiał

  • 1.7264 ≈58 HRC
  • 1.2344 ≈52 HRC
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.