Articol 1

ADP
d2
d5
d1
SW1
l2
SW2
l4
E 15255/ 8/16
M 8 x 0,75
M16 x 1
18
15
18
12
7

Detalii

Material

  • 1.2312

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

E 15255/ 8/16 Adaptor pentru limitator cursa extractor

E 15255/ 8/16

Adaptor pentru limitator cursa extractor

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc

Selecție magazin

Vizualizare coș cumpărături

Previzualizare CAD

Coșul dvs. este gol.
Net total
Mergeți spre coș

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.