E 20761
Verschlussschraube, mit Bund und O-Ring
Artigos 9
| |
ADP
|
d1
|
l
|
l1
|
l3
|
d3
|
SW
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 20761/ 8
|
|
M 8 x 0.75
|
8
|
6
|
2
|
11
|
3
|
|
E 20761/ 10
|
|
M10 x 1
|
9
|
6
|
3
|
14
|
5
|
|
E 20761/ 12
|
|
M 12 x 1.5
|
11
|
8
|
3
|
16
|
6
|
|
E 20761/ 14
|
|
M 14 x 1.5
|
11
|
8
|
3
|
18
|
6
|
|
E 20761/1/8
|
|
G 1/8"
|
9
|
6
|
3
|
14
|
5
|
|
E 20761/1/4
|
|
G 1/4"
|
11
|
8
|
3
|
17
|
6
|
|
E 20761/3/8
|
|
G 3/8"
|
11
|
8
|
3
|
21
|
8
|
|
E 20761/1/2
|
|
G 1/2"
|
12
|
9
|
3
|
24
|
10
|
|
E 20761/3/4
|
|
G 3/4"
|
13
|
9.5
|
3.5
|
32
|
10
|
Detalhes
Descrição do produto
- Pressão máxima: 10 bars
- Temperatura máxima (água): 150 °C
- Temperatura máxima (óleo): 200 °C
Material
- 2.0401 (CuZn) / FKM (Viton)
Documentos
Acessórios
Tem perguntas a fazer sobre o produto?
Inicie sessão ou registe-se para fazer perguntas aos nossos especialistas.
Iniciar sessão agoraRecomendado para si