Artigos 4

ADP
d1
d4
SW
l1
d2
l2
d3
l3
F [N]
E 1676/12/3
12
3
3
14
M 6
6
4.1
7
3
E 1676/16/4
16
4
4
16
M 8
8
5.1
8.5
5
E 1676/20/5
20
5
5
18
M10
10
6.1
11
6
E 1676/24/8
24
8
8
22
M14
12
9.5
14.5
10

Detalhes

Descrição do produto

  • Temperatura máxima: 100 °C
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.