E 1676
带顶针孔型浇口转接器
商品 4
|
|
ADP
|
d1
|
d4
|
SW
|
l1
|
d2
|
l2
|
d3
|
l3
|
F
[N]
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1676/12/3
|
|
12
|
3
|
3
|
14
|
M 6
|
6
|
4.1
|
7
|
3
|
|
E 1676/16/4
|
|
16
|
4
|
4
|
16
|
M 8
|
8
|
5.1
|
8.5
|
5
|
|
E 1676/20/5
|
|
20
|
5
|
5
|
18
|
M10
|
10
|
6.1
|
11
|
6
|
|
E 1676/24/8
|
|
24
|
8
|
8
|
22
|
M14
|
12
|
9.5
|
14.5
|
10
|
详情
Product description
- Maximum temperature: 100 °C
配件
为您推荐