Artigos 4

ADP
d1
d2
Anel
l
l2
d3
d4
d5
l5
E 28225/ 8/10/B
8
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
43
24.5
20
7.5
19.5
21
E 28225/ 8/10/R
8
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
43
24.5
20
7.5
19.5
21
E 28225/ 8/13/B
8
13
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
43
29
20
10.4
24
23
E 28225/ 8/13/R
8
13
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
43
29
20
10.4
24
23

Detalhes

Descrição do produto

  • Temperatura máxima: 90 °C
  • Pressão máxima: 10 bars

Material

  • Latão (banhado a níquel)
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.