Vare 4

ADP
d1
d2
Ring
l
l2
d3
d4
d5
l5
E 28225/ 8/10/B
8
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
43
24.5
20
7.5
19.5
21
E 28225/ 8/10/R
8
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
43
24.5
20
7.5
19.5
21
E 28225/ 8/13/B
8
13
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
43
29
20
10.4
24
23
E 28225/ 8/13/R
8
13
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
43
29
20
10.4
24
23

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Maksimal temperatur: 90 °C
  • Maksimalt tryk: 10 bar

Materiale

  • Messing (forniklet)
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.