Artigos 3

ADP
DN
d1
SW
l
l1
d3
E 28395/ 6/1/4
6
G 1/4"
17
55
10
19
E 28395/ 9/3/8
9
G 3/8"
22
61
10
25
E 28395/12/1/2
12
G 1/2"
27
72
12
31

Detalhes

Descrição do produto

  • Vedantes: FKM
  • t max. / p max. = 150 °C / 16 bar
  • t max. / p max. = 200 °C / 10 bar

Material

  • 2.041 (CuZn), manga de aço inoxidável
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.