Artykuły 3

ADP
M
A
l3
b1
d1
l1
s1
b2
d2
l2
d3
Typ
E 6526/5/2000
-
5x0,75
2000
30
7
20
16
20
4.2
40
8
1
E 6526/5/5000
-
5x0,75
5000
30
7
20
16
20
4.2
40
8
1
E 6526/12/5
M12x1
5x0,34
200
30
7
20
16
20
4.2
40
8
2

Szczegóły

Opis produktu

  • Maks. temperatura: 85°C
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.