Articles 8

ADP
Pôles
Type
Forme
b
h
l
d1
l1
E 2722/ 3A/N
3
A
N
28
60
33.5
M20 x 1.5
27
E 2722/ 4A/N
4
A
N
28
60
33.5
M20 x 1.5
27
E 2722/10A/H
10
A
H
29
67
72
M25 x 1.5
62.5
E 2722/16A/H
16
A
H
29
70
88.5
M25 x 1.5
79.5
E 2722/ 6B/N
6
B
N
43
53.5
73
M20 x 1.5
60
E 2722/10B/N
10
B
N
43
58.5
90.5
M25 x 1.5
72.5
E 2722/16B/H
16
B
H
43
76
111.5
M32 x 1.5
93.5
E 2722/24B/H
24
B
H
43
76
138
M32 x 1.5
120

Détails

Description du produit

  • Température maximale : 125 °C

Matériau

  • Aluminium moulé sous pression
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.