Izdelek 8

ADP
Št.polov
Tip
Izvedba
b
h
l
d1
l1
E 2722/ 3A/N
3
A
N
28
60
33.5
M20 x 1.5
27
E 2722/ 4A/N
4
A
N
28
60
33.5
M20 x 1.5
27
E 2722/10A/H
10
A
H
29
67
72
M25 x 1.5
62.5
E 2722/16A/H
16
A
H
29
70
88.5
M25 x 1.5
79.5
E 2722/ 6B/N
6
B
N
43
53.5
73
M20 x 1.5
60
E 2722/10B/N
10
B
N
43
58.5
90.5
M25 x 1.5
72.5
E 2722/16B/H
16
B
H
43
76
111.5
M32 x 1.5
93.5
E 2722/24B/H
24
B
H
43
76
138
M32 x 1.5
120

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Maksimalna temperatura: 125 °C

Material

  • Aluminijeva tlačna litina

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

Imate vprašanja o izdelku?

Prosimo, prijavite se ali se registrirajte, da boste lahko postavili vprašanja našim strokovnjakom.

Izbira trgovine

Predogled košarice

Predogled CAD

Vaša košarica je prazna.
Skupni neto znesek
V košarico
Loading the configurator is taking longer than expected
Please check your internet connection and try again

Pomembno obvestilo

Želite konfigurirati izdelek, ki spada k . Po prilagoditvah sami preverite tehnično združljivost vseh plošč in vgradnih elementov.