Artykuły 50

ADP
d1
l1
d2
b
l2
d3
l3
d4
E 1610/12 x 22/2,5
12
22
2.5
11
1.5
28
13
3.7
E 1610/12 x 27/2,5
12
27
2.5
11
1.5
28
13
3.9
E 1610/12 x 36/2,5
12
36
2.5
11
1.5
28
13
4.2
E 1610/12 x 46/2,5
12
46
2.5
11
1.5
28
13
4.6
E 1610/12 x 56/2,5
12
56
2.5
11
1.5
28
13
4.9
E 1610/12 x 66/2,5
12
66
2.5
11
1.5
28
13
5.3
E 1610/12 x 76/2,5
12
76
2.5
11
1.5
28
13
5.6
E 1610/12 x 22/3
12
22
3
11
1.5
28
13
4.2
E 1610/12 x 27/3
12
27
3
11
1.5
28
13
4.4
E 1610/12 x 36/3
12
36
3
11
1.5
28
13
4.7
E 1610/12 x 46/3
12
46
3
11
1.5
28
13
5.1
E 1610/12 x 56/3
12
56
3
11
1.5
28
13
5.4
E 1610/12 x 66/3
12
66
3
11
1.5
28
13
5.8
E 1610/12 x 76/3
12
76
3
11
1.5
28
13
6.1
E 1610/12 x 22/3,5
12
22
3.5
11
1.5
28
13
4.7
E 1610/12 x 27/3,5
12
27
3.5
11
1.5
28
13
4.9
E 1610/12 x 36/3,5
12
36
3.5
11
1.5
28
13
5.2
E 1610/12 x 46/3,5
12
46
3.5
11
1.5
28
13
5.6
E 1610/12 x 56/3,5
12
56
3.5
11
1.5
28
13
5.9
E 1610/12 x 66/3,5
12
66
3.5
11
1.5
28
13
6.3
E 1610/12 x 76/3,5
12
76
3.5
11
1.5
28
13
6.6
E 1610/18 x 27/3
18
27
3
15
3
38
18
4.6
E 1610/18 x 36/3
18
36
3
15
3
38
18
4.9
E 1610/18 x 46/3
18
46
3
15
3
38
18
5.2
E 1610/18 x 56/3
18
56
3
15
3
38
18
5.6
E 1610/18 x 66/3
18
66
3
15
3
38
18
5.9
E 1610/18 x 76/3
18
76
3
15
3
38
18
6.3
E 1610/18 x 86/3
18
86
3
15
3
38
18
6.6
E 1610/18 x 96/3
18
96
3
15
3
38
18
7
E 1610/18 x 116/3
18
116
3
15
3
38
18
7.7

Szczegóły

Opis produktu

  • dodatkowy otwór dla zabezpieczenia przed obrotem
  • ≈ ISO 10072 (DIN 16752)

Materiał

  • 1.2826 ≈54 HRC
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.