E 1662
Tulejowy zabierak wlewka, długie prowadzenie
Artykuły 25
|
|
ADP
|
d1
|
l
|
d2
|
l2
|
d3
|
d4
|
l5
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1662/12 x 32
|
|
12
|
32
|
4
|
32
|
16
|
4.5
|
7
|
|
E 1662/12 x 36
|
|
12
|
36
|
4
|
36
|
16
|
4.5
|
7
|
|
E 1662/12 x 40
|
|
12
|
40
|
4
|
40
|
16
|
4.5
|
7
|
|
E 1662/12 x 46
|
|
12
|
46
|
4
|
46
|
16
|
4.5
|
7
|
|
E 1662/12 x 50
|
|
12
|
50
|
4
|
46
|
16
|
4.5
|
7
|
|
E 1662/12 x 56
|
|
12
|
56
|
4
|
46
|
16
|
4.5
|
7
|
|
E 1662/12 x 60
|
|
12
|
60
|
4
|
46
|
16
|
4.5
|
7
|
|
E 1662/12 x 70
|
|
12
|
70
|
4
|
46
|
16
|
4.5
|
7
|
|
E 1662/16 x 32
|
|
16
|
32
|
5
|
32
|
20
|
5.5
|
7
|
|
E 1662/16 x 36
|
|
16
|
36
|
5
|
36
|
20
|
5.5
|
7
|
|
E 1662/16 x 40
|
|
16
|
40
|
5
|
40
|
20
|
5.5
|
7
|
|
E 1662/16 x 46
|
|
16
|
46
|
5
|
46
|
20
|
5.5
|
7
|
|
E 1662/16 x 50
|
|
16
|
50
|
5
|
50
|
20
|
5.5
|
7
|
|
E 1662/16 x 56
|
|
16
|
56
|
5
|
52
|
20
|
5.5
|
7
|
|
E 1662/16 x 60
|
|
16
|
60
|
5
|
52
|
20
|
5.5
|
7
|
|
E 1662/16 x 66
|
|
16
|
66
|
5
|
52
|
20
|
5.5
|
7
|
|
E 1662/16 x 70
|
|
16
|
70
|
5
|
52
|
20
|
5.5
|
7
|
|
E 1662/18 x 36
|
|
18
|
36
|
6
|
36
|
22
|
6.5
|
7
|
|
E 1662/18 x 40
|
|
18
|
40
|
6
|
40
|
22
|
6.5
|
7
|
|
E 1662/18 x 46
|
|
18
|
46
|
6
|
46
|
22
|
6.5
|
7
|
|
E 1662/18 x 50
|
|
18
|
50
|
6
|
50
|
22
|
6.5
|
7
|
|
E 1662/18 x 56
|
|
18
|
56
|
6
|
56
|
22
|
6.5
|
7
|
|
E 1662/18 x 60
|
|
18
|
60
|
6
|
56
|
22
|
6.5
|
7
|
|
E 1662/18 x 66
|
|
18
|
66
|
6
|
56
|
22
|
6.5
|
7
|
|
E 1662/18 x 70
|
|
18
|
70
|
6
|
56
|
22
|
6.5
|
7
|
Szczegóły
Materiał
- 1.2826 ≈58 HRC
Polecane dla Ciebie