E 1660
Tulejowy zabierak wlewka
Artykuły 38
|
|
ADP
|
d1
|
l
|
d2
|
l2
|
d3
|
d4
|
l5
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1660/12 x 20
|
|
12
|
20
|
4
|
20
|
16
|
4.5
|
7
|
|
E 1660/12 x 22
|
|
12
|
22
|
4
|
18
|
16
|
4.5
|
7
|
|
E 1660/12 x 25
|
|
12
|
25
|
4
|
18
|
16
|
4.5
|
7
|
|
E 1660/12 x 27
|
|
12
|
27
|
4
|
18
|
16
|
4.5
|
7
|
|
E 1660/12 x 32
|
|
12
|
32
|
4
|
18
|
16
|
4.5
|
7
|
|
E 1660/12 x 36
|
|
12
|
36
|
4
|
18
|
16
|
4.5
|
7
|
|
E 1660/12 x 40
|
|
12
|
40
|
4
|
18
|
16
|
4.5
|
7
|
|
E 1660/12 x 46
|
|
12
|
46
|
4
|
18
|
16
|
4.5
|
7
|
|
E 1660/12 x 50
|
|
12
|
50
|
4
|
18
|
16
|
4.5
|
7
|
|
E 1660/12 x 56
|
|
12
|
56
|
4
|
18
|
16
|
4.5
|
7
|
|
E 1660/12 x 60
|
|
12
|
60
|
4
|
18
|
16
|
4.5
|
7
|
|
E 1660/12 x 66
|
|
12
|
66
|
4
|
18
|
16
|
4.5
|
7
|
|
E 1660/16 x 22
|
|
16
|
22
|
5
|
22
|
20
|
5.5
|
7
|
|
E 1660/16 x 25
|
|
16
|
25
|
5
|
25
|
20
|
5.5
|
7
|
|
E 1660/16 x 27
|
|
16
|
27
|
5
|
24
|
20
|
5.5
|
7
|
|
E 1660/16 x 32
|
|
16
|
32
|
5
|
24
|
20
|
5.5
|
7
|
|
E 1660/16 x 36
|
|
16
|
36
|
5
|
24
|
20
|
5.5
|
7
|
|
E 1660/16 x 40
|
|
16
|
40
|
5
|
24
|
20
|
5.5
|
7
|
|
E 1660/16 x 46
|
|
16
|
46
|
5
|
24
|
20
|
5.5
|
7
|
|
E 1660/16 x 50
|
|
16
|
50
|
5
|
24
|
20
|
5.5
|
7
|
|
E 1660/16 x 56
|
|
16
|
56
|
5
|
24
|
20
|
5.5
|
7
|
|
E 1660/16 x 60
|
|
16
|
60
|
5
|
24
|
20
|
5.5
|
7
|
|
E 1660/16 x 66
|
|
16
|
66
|
5
|
24
|
20
|
5.5
|
7
|
|
E 1660/16 x 70
|
|
16
|
70
|
5
|
24
|
20
|
5.5
|
7
|
|
E 1660/16 x 76
|
|
16
|
76
|
5
|
24
|
20
|
5.5
|
7
|
|
E 1660/18 x 22
|
|
18
|
22
|
6
|
22
|
22
|
6.5
|
7
|
|
E 1660/18 x 25
|
|
18
|
25
|
6
|
25
|
22
|
6.5
|
7
|
|
E 1660/18 x 27
|
|
18
|
27
|
6
|
27
|
22
|
6.5
|
7
|
|
E 1660/18 x 32
|
|
18
|
32
|
6
|
27
|
22
|
6.5
|
7
|
|
E 1660/18 x 36
|
|
18
|
36
|
6
|
27
|
22
|
6.5
|
7
|
Szczegóły
Materiał
- 1.2826 ≈58 HRC
Polecane dla Ciebie