Innovativ, intelligent und intuitiv – der profiTEMP+ von Meusburger

Der Heißkanalregler profiTEMP+ von Meusburger besticht durch neueste Technik und platzsparendes Design. Durch das optimierte Regelverhalten ist der profiTEMP+ die ideale Lösung für anspruchsvolle Anwendungen in der Kunststoffverarbeitung und bietet zahlreiche Vorteile für eine effiziente und präzise Temperaturregelung.

Innovative Funktionen für optimale Ergebnisse

Der profiTEMP+ bietet eine Vielzahl intelligenter Funktionen, die den gesamten Prozess von der Inbetriebnahme bis zum laufenden Betrieb optimieren:

  • Setup Assistant: Eine intuitive Führung durch alle relevanten Einstellungen ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme des Reglers am neuen Werkzeug.
  • Hochpräzise & schnelle Regelung: Die automatische Berechnung der Regelalgorithmus-Einstellungen beim Aufheizen sorgt für optimale Teilequalität auch bei komplexen Anwendungen.
  • Vielseitige Aufheizfunktionen: Funktionen wie Automatikrampe, Heat’n’Dry, Staffelaufheizen und Anfahrbetrieb gewährleisten ein optimales und schonendes Aufheizen jedes Heißkanals.
  • Flexible Kombinationsmöglichkeiten: Durch den Pairing Mode können zwei Regler gekoppelt und die Anzahl der Regelzonen einfach erweitert werden.
  • Intelligente Werkzeugprüfung: Eine vollautomatische Verdrahtungskontrolle vor der Inbetriebnahme sowie die Überprüfung von Heizern und Fühlern im Heißkanal sorgen für zusätzliche Sicherheit.
  • Integrierte Datenschnittstellen: Verschiedene Datenschnittstellen und Protokolle, inklusive OPC 40082‑2, ermöglichen einen standardisierten Datenaustausch mit der Spritzgießmaschine.
  • Multitouchscreen: Die Geräte sind mit einem 7″-Touchscreen sowie optional mit einem IPC-15″-Touchscreen erhältlich.
  • Umfassende Prozesskontrolle: Heizstrom- und Kurzschlussüberwachung sowie Leckagenerkennung gewährleisten einen fehlerfreien Prozess.
  • Effiziente Störungssignalisierung: Klartext-Alarme am Display und potentialfreie Alarmkontakte ermöglichen eine einfache und effektive Überwachung.
  • Praktische Werkzeugverwaltung: Werkzeugspezifische Einstellungen können gespeichert und mit der optionalen Werkzeugkennung sogar vollautomatisch abgerufen werden.
  • Kontrolliertes Verhalten bei Fühlerausfall: Funktionen wie der Führungszonenbetrieb sorgen für ein kontrolliertes Weiterheizen und reduzieren Stillstandszeiten.
  • Smart Power Limitation (SPL): Diese intelligente Leistungsbegrenzung verhindert eine Überlastung der verfügbaren Anschlussleistung.

Selbstverständlich steht das Meusburger Team auch für eine persönliche Beratung zur Verfügung und geht dabei gerne auf individuelle Kundenwünsche ein. Der profiTEMP+ von Meusburger setzt neue Maßstäbe in der Heißkanalregelung und bietet Anwendern eine innovative Lösung für höchste Ansprüche an Präzision, Effizienz und Prozesssicherheit.

Overzicht winkelwagen

CAD-voorbeeld

Uw winkelwagen is leeg.
Totaal netto
Naar de winkelwagen

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.