• SP/P – Precisie-stansmatrijzen
  • Width of the die set: 496
  • Length of the die set: 596

Artikelen 1

S
Materiaal
1730
2312
2379
2767
2842
36

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

SP 40/496 596/ 36/1730 Zuilenopnameplaat Product afbeelding

SP 40/496 596/ 36/1730

Zuilenopnameplaat

Hier kunt u het product naar uw behoefte configureren.
stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal ""0"" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Productie in opdracht
stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal ""0"" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad

Ongeboorde platen

Ongeboorde platen werden hier getoond.

Naar de platen

Overzicht winkelwagen

CAD-voorbeeld

Uw winkelwagen is leeg.
Totaal netto
Naar de winkelwagen

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.