Artikelen 1

S
Materiaal
1730
2083
2085
2311
2312
2343
2343ESU
2714HH
2738
2767
3.4365
56

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

F 45/896 1096/ 56/1730 Opspanplaat, precies passend, zonder centreeruitsparing Product afbeelding

F 45/896 1096/ 56/1730

Opspanplaat, precies passend, zonder centreeruitsparing

Hier kunt u het product naar uw behoefte configureren.
stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal ""0"" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Productie in opdracht
stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal ""0"" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Productie in opdracht

Ongeboorde platen

Ongeboorde platen werden hier getoond.

Naar de platen

Overzicht winkelwagen

CAD-voorbeeld

Uw winkelwagen is leeg.
Totaal netto
Naar de winkelwagen

Let op

U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.