• F/P – Шприцформи надлъжни
  • Mould width: 896
  • Mould length: 1096

Артикул 1

S
Материал
1730
2083
2085
2311
2312
2343
2343ESU
2714HH
2738
2767
3.4365
56

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

F 45/896 1096/ 56/1730 Плоча основна, подравнена, без централен отвор Единично изображение на продукта

F 45/896 1096/ 56/1730

Плоча основна, подравнена, без централен отвор

Тук можете да конфигурирате продукта според Вашите нужди.
бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството ""0"", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
Производство по поръчка
бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството ""0"", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
Производство по поръчка

Непробити плочи

Непробитите плочи ще се виждат тук.

Към плочите

Избор на магазин

Инструментално производство
Инструментално производство
Машиностроене и Приспособления
Машиностроене и Приспособления

Преглед на кошницата

CAD преглед

Вашата кошница е празна.
Общо нето
Към пазарската кошница

Важна информация

Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.