Artikelen 53

ADP
d1
l1
d2
l2
d3
l3
E 6030/ 6 x 16
6
16
11
10
15
7
E 6030/ 6 x 20
6
20
11
10
15
7
E 6030/ 6 x 24
6
24
11
10
15
7
E 6030/ 6 x 28
6
28
11
10
15
7
E 6030/ 6 x 32
6
32
11
10
15
7
E 6030/ 6 x 40
6
40
11
10
15
7
E 6030/ 6 x 50
6
50
11
10
15
7
E 6030/ 6 x 60
6
60
11
10
15
7
E 6030/ 8 x 20
8
20
14
12
20
8
E 6030/ 8 x 24
8
24
14
12
20
8
E 6030/ 8 x 28
8
28
14
12
20
8
E 6030/ 8 x 32
8
32
14
12
20
8
E 6030/ 8 x 36
8
36
14
12
20
8
E 6030/ 8 x 40
8
40
14
12
20
8
E 6030/ 8 x 50
8
50
14
12
20
8
E 6030/ 8 x 60
8
60
14
12
20
8
E 6030/ 8 x 70
8
70
14
12
20
8
E 6030/ 8 x 80
8
80
14
12
20
8
E 6030/10 x 20
10
20
16
14
24
10
E 6030/10 x 24
10
24
16
14
24
10
E 6030/10 x 28
10
28
16
14
24
10
E 6030/10 x 32
10
32
16
14
24
10
E 6030/10 x 40
10
40
16
14
24
10
E 6030/10 x 45
10
45
16
14
24
10
E 6030/10 x 50
10
50
16
14
24
10
E 6030/10 x 60
10
60
16
14
24
10
E 6030/10 x 70
10
70
16
14
24
10
E 6030/10 x 80
10
80
16
14
24
10
E 6030/10 x 100
10
100
16
14
24
10
E 6030/12 x 24
12
24
16
14
24
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.