E 6030
Unidade de posicionamento
Artigos 53
| |
ADP
|
d1
|
l1
|
d2
|
l2
|
d3
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 6030/ 6 x 16
|
|
6
|
16
|
11
|
10
|
15
|
7
|
|
E 6030/ 6 x 20
|
|
6
|
20
|
11
|
10
|
15
|
7
|
|
E 6030/ 6 x 24
|
|
6
|
24
|
11
|
10
|
15
|
7
|
|
E 6030/ 6 x 28
|
|
6
|
28
|
11
|
10
|
15
|
7
|
|
E 6030/ 6 x 32
|
|
6
|
32
|
11
|
10
|
15
|
7
|
|
E 6030/ 6 x 40
|
|
6
|
40
|
11
|
10
|
15
|
7
|
|
E 6030/ 6 x 50
|
|
6
|
50
|
11
|
10
|
15
|
7
|
|
E 6030/ 6 x 60
|
|
6
|
60
|
11
|
10
|
15
|
7
|
|
E 6030/ 8 x 20
|
|
8
|
20
|
14
|
12
|
20
|
8
|
|
E 6030/ 8 x 24
|
|
8
|
24
|
14
|
12
|
20
|
8
|
|
E 6030/ 8 x 28
|
|
8
|
28
|
14
|
12
|
20
|
8
|
|
E 6030/ 8 x 32
|
|
8
|
32
|
14
|
12
|
20
|
8
|
|
E 6030/ 8 x 36
|
|
8
|
36
|
14
|
12
|
20
|
8
|
|
E 6030/ 8 x 40
|
|
8
|
40
|
14
|
12
|
20
|
8
|
|
E 6030/ 8 x 50
|
|
8
|
50
|
14
|
12
|
20
|
8
|
|
E 6030/ 8 x 60
|
|
8
|
60
|
14
|
12
|
20
|
8
|
|
E 6030/ 8 x 70
|
|
8
|
70
|
14
|
12
|
20
|
8
|
|
E 6030/ 8 x 80
|
|
8
|
80
|
14
|
12
|
20
|
8
|
|
E 6030/10 x 20
|
|
10
|
20
|
16
|
14
|
24
|
10
|
|
E 6030/10 x 24
|
|
10
|
24
|
16
|
14
|
24
|
10
|
|
E 6030/10 x 28
|
|
10
|
28
|
16
|
14
|
24
|
10
|
|
E 6030/10 x 32
|
|
10
|
32
|
16
|
14
|
24
|
10
|
|
E 6030/10 x 40
|
|
10
|
40
|
16
|
14
|
24
|
10
|
|
E 6030/10 x 45
|
|
10
|
45
|
16
|
14
|
24
|
10
|
|
E 6030/10 x 50
|
|
10
|
50
|
16
|
14
|
24
|
10
|
|
E 6030/10 x 60
|
|
10
|
60
|
16
|
14
|
24
|
10
|
|
E 6030/10 x 70
|
|
10
|
70
|
16
|
14
|
24
|
10
|
|
E 6030/10 x 80
|
|
10
|
80
|
16
|
14
|
24
|
10
|
|
E 6030/10 x 100
|
|
10
|
100
|
16
|
14
|
24
|
10
|
|
E 6030/12 x 24
|
|
12
|
24
|
16
|
14
|
24
|
10
|
Documentos
Tem perguntas a fazer sobre o produto?
Inicie sessão ou registe-se para fazer perguntas aos nossos especialistas.
Iniciar sessão agora