Артикул 3

ADP
d1
l
SW
l1
E 2740/20 x 1,5
M20 x 1.5
9
22
6
E 2740/25 x 1,5
M25 x 1.5
10
28
6.5
E 2740/32 x 1,5
M32 x 1.5
10.5
35
7

Детайли

Материал

  • 2.0401 / никелиран
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.