Artikelen 9

ADP
d
s
d1
d2
E 1564/ 16
16
4
20
6.5
E 1564/ 20
20
4
25
8.5
E 1564/ 25
25
5
30
10.5
E 1564/ 32
32
5
40
13.5
E 1564/ 40
40
5
50
13.5
E 1564/ 50
50
6
60
16.5
E 1564/ 63
63
6
80
16.5
E 1564/ 80
80
8
100
20.5
E 1564/100
100
8
120
20.5

Details

Productbeschrijving

  • DIN ISO 10069-2

Materiaal

  • 2.0401 (CuZn)
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.