21. apr - 24. apr 2026 Mumbai, IN

Die & Mould India

Die & Mould India is India’s largest and most prestigious trade fair dedicated exclusively to the die and mould making industry. This biennial trade fair has built up an excellent reputation over the years, with 12 successful editions that have already taken place. Today, it is regarded as the central platform for trade visitors, exhibitors and people interested in the industry to network, discover innovations and exchange information about current developments in the sector.

Luogo

Bombay Exhibition Centre Mostra su Google Maps
Padiglione: 6 Stand: D31

Data & ora

21.04 - 24.04.2026 10:00 - 18:00

Seleziona shop

Costruzione stampi per tranciatura
Costruzione stampi per tranciatura
Costruzione di macchine e attrezzature
Costruzione di macchine e attrezzature

Anteprima del carrello

Anteprima CAD

Il Vostro carrello è vuoto.
Importo totale
Vai al carrello

Avviso importante

Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.