21. abr - 24. abr 2026 Mumbai, IN

Die & Mould India

Die & Mould India es la feria más importante y prestigiosa de India dedicada en exclusiva al sector de la fabricación de moldes y matrices. Este evento bienal se ha forjado una excelente reputación a lo largo de los años, con un total de doce ediciones a las espaldas. Hoy en día, se considera la plataforma principal para que profesionales, expositores y personas interesadas en esta industria establezcan contactos, descubran innovaciones e intercambien información sobre los actuales avances del sector.

Lugar

Bombay Exhibition Centre Mostrar en Google Maps
Pabellón: 6 Stand: D31

Fecha y hora

21.04 - 24.04.2026 10:00 - 18:00

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.