21. dub - 24. dub 2026 Mumbai, IN

Die & Mould India

Die & Mould India is India’s largest and most prestigious trade fair dedicated exclusively to the die and mould making industry. This biennial trade fair has built up an excellent reputation over the years, with 12 successful editions that have already taken place. Today, it is regarded as the central platform for trade visitors, exhibitors and people interested in the industry to network, discover innovations and exchange information about current developments in the sector.

Místo konání

Bombay Exhibition Centre Zobrazit na Google Maps
Hala: 6 stánek: D31

Datum & Čas

21.04 - 24.04.2026 10:00 - 18:00

Výběr obchodu

Náhled do nákupního košíku

CAD náhled

Váš nákupní košík je prázdný.
Celková částka
Ke košíku

Důležité upozornění:

Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.