Staffaggio degli utensili

Per soddisfare le elevate esigenze nella costruzione stampi per tranciatura ed ottenere la migliore affidabilità di processo nonché la migliore durata possibile, offriamo una gamma coordinata di mandrini.

65 Prodotto/i trovato/i
65 Prodotto/i trovato/i
HWZ 1101 Mandrino con serraggio Weldon, DIN 69893 Immagine singola del prodotto
Mandrino con serraggio Weldon, DIN 69893
13 Articolo/i
HWZ 1102 Mandrino con serraggio Weldon, DIN 69893 Immagine singola del prodotto
Mandrino con serraggio Weldon, DIN 69893
11 Articolo/i
HWZ 1119 Mandrino portapinza ER, DIN 69893 Immagine singola del prodotto
Mandrino portapinza ER, DIN 69893
8 Articolo/i
HWZ 1137 Mandrino porta manicotto con adduzione interna, DIN 69893 Immagine singola del prodotto
Mandrino porta manicotto con adduzione interna, DIN 69893
4 Articolo/i
HWZ 1149 Mandrino per testine filettate, DIN 69893 Immagine singola del prodotto
Mandrino per testine filettate, DIN 69893
6 Articolo/i
HWZ 1155 Mandrino forte serraggio UltraGrip 3.0, DIN 69893 Immagine singola del prodotto
Mandrino forte serraggio UltraGrip 3.0, DIN 69893
1 Articolo/i
HWZ 1161 Mandrino idraulico, corto, sottile, DIN 69893 Immagine singola del prodotto
Mandrino idraulico, corto, sottile, DIN 69893
6 Articolo/i
HWZ 1167 Mandrino a calettamento termico 4,5°, DIN 69893 Immagine singola del prodotto
Mandrino a calettamento termico 4,5°, DIN 69893
17 Articolo/i
HWZ 1168 Mandrino a calettamento termico, foro per lubrorefrigerante, DIN 69893 Immagine singola del prodotto
Mandrino a calettamento termico, foro per lubrorefrigerante, DIN 69893
10 Articolo/i
HWZ 1169 Mandrino a calettamento termico 3°, DIN 69893 Immagine singola del prodotto
Mandrino a calettamento termico 3°, DIN 69893
13 Articolo/i
HWZ 1173 Mandrino per punte corte, DIN 69893 Immagine singola del prodotto
Mandrino per punte corte, DIN 69893
2 Articolo/i
HWZ 1191 Mandrino maschiatore a cambio rapido, DIN 69893 Immagine singola del prodotto
Mandrino maschiatore a cambio rapido, DIN 69893
2 Articolo/i
HWZ 1192 Mandrino maschiatore a cambio rapido sincronizzato, DIN 69893 Immagine singola del prodotto
Mandrino maschiatore a cambio rapido sincronizzato, DIN 69893
2 Articolo/i
HWZ 1120 Mandrino portapinza ER, mini, DIN 69893 Immagine singola del prodotto
Mandrino portapinza ER, mini, DIN 69893
2 Articolo/i
HWZ 11651 Mandrino idraulico ad alta prestazione, corto, DIN 69893 Immagine singola del prodotto
Mandrino idraulico ad alta prestazione, corto, DIN 69893
1 Articolo/i
HWZ 1166 Mandrino idraulico 3°, DIN 69893 Immagine singola del prodotto
Mandrino idraulico 3°, DIN 69893
5 Articolo/i
HWZ 2201 Mandrino con serraggio Weldon, DIN 69871 Immagine singola del prodotto
Mandrino con serraggio Weldon, DIN 69871
8 Articolo/i
HWZ 2202 Mandrino con serraggio Weldon, DIN 69871 Immagine singola del prodotto
Mandrino con serraggio Weldon, DIN 69871
5 Articolo/i
HWZ 2219 Mandrino portapinza, DIN 69871 Immagine singola del prodotto
Mandrino portapinza, DIN 69871
7 Articolo/i
HWZ 2237 Mandrino porta manicotto con adduzione interna, DIN 69871 Immagine singola del prodotto
Mandrino porta manicotto con adduzione interna, DIN 69871
4 Articolo/i
HWZ 2249 Mandrino per testine filettate, DIN 69871 Immagine singola del prodotto
Mandrino per testine filettate, DIN 69871
8 Articolo/i
HWZ 2255 Mandrino forte serraggio UltraGrip 3.0, DIN 69871 Immagine singola del prodotto
Mandrino forte serraggio UltraGrip 3.0, DIN 69871
1 Articolo/i
HWZ 2261 Mandrino idraulico, corto, sottile, DIN 69871 Immagine singola del prodotto
Mandrino idraulico, corto, sottile, DIN 69871
6 Articolo/i
HWZ 2267 Mandrino a calettamento termico 4,5°, DIN 69871 Immagine singola del prodotto
Mandrino a calettamento termico 4,5°, DIN 69871
12 Articolo/i
HWZ 2268 Mandrino a calettamento termico, foro per lubrorefrigerante, DIN 69871 Immagine singola del prodotto
Mandrino a calettamento termico, foro per lubrorefrigerante, DIN 69871
10 Articolo/i
HWZ 2269 Mandrino a calettamento termico 3°, DIN 69871 Immagine singola del prodotto
Mandrino a calettamento termico 3°, DIN 69871
10 Articolo/i
HWZ 2273 Mandrino per punte corte, DIN 69871 Immagine singola del prodotto
Mandrino per punte corte, DIN 69871
2 Articolo/i
HWZ 2291 Mandrino maschiatore a cambio rapido, DIN 69871 Immagine singola del prodotto
Mandrino maschiatore a cambio rapido, DIN 69871
2 Articolo/i
HWZ 2292 Mandrino maschiatore a cambio rapido sincronizzato, DIN 69871 Immagine singola del prodotto
Mandrino maschiatore a cambio rapido sincronizzato, DIN 69871
2 Articolo/i
HWZ 2220 Mandrino portapinza ER, mini, DIN 69871 Immagine singola del prodotto
Mandrino portapinza ER, mini, DIN 69871
2 Articolo/i
HWZ 22651 Mandrino idraulico ad alta prestazione, corto, DIN 69871 Immagine singola del prodotto
Mandrino idraulico ad alta prestazione, corto, DIN 69871
1 Articolo/i
HWZ 2266 Mandrino idraulico 3°, DIN 69871 Immagine singola del prodotto
Mandrino idraulico 3°, DIN 69871
5 Articolo/i
HWZ 9000 Pinza di serraggio ER Immagine singola del prodotto
Pinza di serraggio ER
37 Articolo/i
HWZ 9000/Set Set di pinze di serraggio ER Set
Set di pinze di serraggio ER
5 Articolo/i
HWZ 9719 Ghiera di serraggio ER Immagine singola del prodotto
Ghiera di serraggio ER
4 Articolo/i
HWZ 9060 Bussola di riduzione Immagine singola del prodotto
Bussola di riduzione
9 Articolo/i
HWZ 9062 Bussola di riduzione con foro di refrigerazione Immagine singola del prodotto
Bussola di riduzione con foro di refrigerazione
8 Articolo/i
HWZ 9791 Bussola a innesto rapido con frizione Immagine singola del prodotto
Bussola a innesto rapido con frizione
7 Articolo/i
HWZ 9792 Bussola a cambio rapido per mandrini sincroni di maschiatura Immagine singola del prodotto
Bussola a cambio rapido per mandrini sincroni di maschiatura
2 Articolo/i
HWZ 9100 Tubo per lubrorefrigerante HSK Immagine singola del prodotto
Tubo per lubrorefrigerante HSK
2 Articolo/i
HWZ 9200 Codolo a tenuta stagna, tipo A, con foro passante, DIN 69872 Immagine singola del prodotto
Codolo a tenuta stagna, tipo A, con foro passante, DIN 69872
2 Articolo/i
HWZ 9204 Codolo a tenuta stagna, tipo B, con foro passante, DIN 69872 Immagine singola del prodotto
Codolo a tenuta stagna, tipo B, con foro passante, DIN 69872
2 Articolo/i
HWZ 9210 Codolo a tenuta stagna, ISO 7388 II, tipo B, con foro passante Immagine singola del prodotto
Codolo a tenuta stagna, ISO 7388 II, tipo B, con foro passante
2 Articolo/i
HWZ 9220 Codolo a tenuta stagna, 45°, senza foro passante Immagine singola del prodotto
Codolo a tenuta stagna, 45°, senza foro passante
2 Articolo/i
HWZ 9224 Codolo a tenuta stagna, 45°, con foro passante Immagine singola del prodotto
Codolo a tenuta stagna, 45°, con foro passante
2 Articolo/i
HWZ 9230 Codolo, Mazak (ANSI-CAT 40), con foro passante Immagine singola del prodotto
Codolo, Mazak (ANSI-CAT 40), con foro passante
4 Articolo/i
HWZ 9240 Codolo a tenuta stagna, Haas-Mikron 45°, con foro e fissaggio Immagine singola del prodotto
Codolo a tenuta stagna, Haas-Mikron 45°, con foro e fissaggio
2 Articolo/i
HWZ 9250 Codolo a tenuta stagna, Mori-Seiki, tipo A, con foro passante Immagine singola del prodotto
Codolo a tenuta stagna, Mori-Seiki, tipo A, con foro passante
2 Articolo/i
HWZ 9260 Codolo a tenuta stagna, scanalatura Ott con filettatura interna Immagine singola del prodotto
Codolo a tenuta stagna, scanalatura Ott con filettatura interna
2 Articolo/i
HWZ 9270 Codolo, con filettatura a dente di sega S20x2 Immagine singola del prodotto
Codolo, con filettatura a dente di sega S20x2
2 Articolo/i
Vengono visualizzati 50 di 65 .
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.