Unità a carrello

Listelli di guida e piastre di scorrimento disponibili in diverse varianti, anche autolubrificanti, per unità a carrello e altre mansioni di guida.

21 Prodotto/i trovato/i
21 Prodotto/i trovato/i
E 3116 Lardone di guida unidirezionale
Lardone di guida unidirezionale
40 Articolo/i
E 3117 Lardone di guida unidirezionale, con fori di fissaggio
Lardone di guida unidirezionale, con fori di fissaggio
67 Articolo/i
E 3118 Lardone di guida autolubrificante unidirezionale
Lardone di guida autolubrificante unidirezionale
45 Articolo/i
E 3119 Lardone di guida unidirezionale, autolubrificante, con fori di fissaggio
Lardone di guida unidirezionale, autolubrificante, con fori di fissaggio
47 Articolo/i
E 3141 Barra per guida piatta unidirezionale, con fori di fissaggio
Barra per guida piatta unidirezionale, con fori di fissaggio
28 Articolo/i
E 3142 Barra per guida piatta unidirezionale, autolubrificante
Barra per guida piatta unidirezionale, autolubrificante
28 Articolo/i
E 3143 Barra per guida piatta unidirezionale, autolubrificante, con fori di fissaggio
Barra per guida piatta unidirezionale, autolubrificante, con fori di fissaggio
28 Articolo/i
E 3150 Listello autolubrificante
Listello autolubrificante
9 Articolo/i
E 3151 Barra per guida piatta autolubrificante, con fori di fissaggio
Barra per guida piatta autolubrificante, con fori di fissaggio
59 Articolo/i
E 3172 Piastrina di scorrimento autolubrificante
Piastrina di scorrimento autolubrificante
23 Articolo/i
E 3176 Piastrina di scorrimento autolubrificante, con fori di fissaggio
Piastrina di scorrimento autolubrificante, con fori di fissaggio
64 Articolo/i
E 3180 Piastrina di scorrimento autolubrificante serie lunga
Piastrina di scorrimento autolubrificante serie lunga
4 Articolo/i
E 6100 Unità a carrello compatta 1:1
Nuovo prodotto Unità a carrello compatta 1:1
1 Articolo/i
E 6110 SIN Listello di guida piatto, acciaio, superficie di scorrimento sinterizzata
Listello di guida piatto, acciaio, superficie di scorrimento sinterizzata
3 Articolo/i
E 6114 B Piastrina di scorrimento in bronzo autolubrificante, VDI 3357
Piastrina di scorrimento in bronzo autolubrificante, VDI 3357
11 Articolo/i
E 6114 ST Piastrina di scorrimento in acciaio, VDI 3357
Piastrina di scorrimento in acciaio, VDI 3357
6 Articolo/i
E 6116 B Piastrina di scorrimento in bronzo autolubrificante, VDI 3357
Piastrina di scorrimento in bronzo autolubrificante, VDI 3357
9 Articolo/i
E 6116 ST Piastrina di scorrimento in acciaio, VDI 3357
Piastrina di scorrimento in acciaio, VDI 3357
0 Articolo/i
E 6120 B Piastra angolare in bronzo
autolubrificant
Piastra angolare in bronzo autolubrificant
6 Articolo/i
E 6135 B Guida a "V" in bronzo autolubrificante, VDI 3357
Guida a "V" in bronzo autolubrificante, VDI 3357
1 Articolo/i
E 6136 Guida a "V" in acciaio,  VDI 3357
Guida a "V" in acciaio, VDI 3357
1 Articolo/i
Vengono visualizzati 21 di 21 .
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.