Espulsore lamellare

11 Prodotto/i trovato/i
11 Prodotto/i trovato/i
E 1725 Espulsore lamellare temprato
Espulsore lamellare temprato
225 Articolo/i
E 1727 Espulsore lamellare temprato con 2 raggi
Espulsore lamellare temprato con 2 raggi
146 Articolo/i
E 1727 DLC Espulsore lamellare temprato con 2 raggi, con rivestimento DLC
Espulsore lamellare temprato con 2 raggi, con rivestimento DLC
138 Articolo/i
E 1728 Espulsore lamellare temprato con 4 raggi
Espulsore lamellare temprato con 4 raggi
163 Articolo/i
E 1728 DLC Espulsore lamellare temprato con 4 raggi, con rivestimento DLC
Espulsore lamellare temprato con 4 raggi, con rivestimento DLC
160 Articolo/i
E 1726 Espulsore lamellare temprato con lama extra lunga
Espulsore lamellare temprato con lama extra lunga
102 Articolo/i
E 17262 Espulsore lamellare con lama extra lunga, 2 raggi angolari, temprato
Espulsore lamellare con lama extra lunga, 2 raggi angolari, temprato
100 Articolo/i
E 17262 DLC Espulsore lamellare con lama extra lunga, 2 raggi angolari, temprato, con rivestimento DLC
Espulsore lamellare con lama extra lunga, 2 raggi angolari, temprato, con rivestimento DLC
89 Articolo/i
E 17264 Espulsore lamellare con lama extra lunga, 4 raggi angolari, temprato
Espulsore lamellare con lama extra lunga, 4 raggi angolari, temprato
103 Articolo/i
E 17264 DLC Espulsore lamellare con lama extra lunga, 4 raggi angolari, temprato, con rivestimento DLC
Espulsore lamellare con lama extra lunga, 4 raggi angolari, temprato, con rivestimento DLC
97 Articolo/i
E 1755 Espulsore lamellare nitrurato con superficie ossidata
Espulsore lamellare nitrurato con superficie ossidata
47 Articolo/i
Vengono visualizzati 11 di 11 .

Espulsore lamellare

  • Specialmente indicati per aperture tagliate con erosione a filo
  • Con lama extra lunga disponibile per ampie corse in uscita
  • Espulsori lamellari di alta precisione anche con 2 o 4 raggi angolari, con e senza lama extra lunga
  • Espulsore lamellare con raggi disponibili anche con rivestimento DLC
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.