Ugelli

Oltre agli ugelli di iniezione, vi offriamo un’ampia scelta di inserti di iniezione, boccole strappamaterozza e regolatori di colata. Risparmiate tempi e costi partendo dalla progettazione sino ad arrivare alla produzione, grazie all’utilizzo di normalizzati di alta qualità per gli inserti di iniezione.

28 Prodotto/i trovato/i
28 Prodotto/i trovato/i
E 1600 Ugello di iniezione 1° senza raggio
E 1600
Ugello di iniezione 1° senza raggio
50 Articolo/i
E 16009 Ugello di iniezione 1° senza raggio, resistente alla corrosione
E 16009
Ugello di iniezione 1° senza raggio, resistente alla corrosione
12 Articolo/i
E 1601 Ugello di iniezione con preforo, senza raggio
E 1601
Ugello di iniezione con preforo, senza raggio
9 Articolo/i
E 1605 Ugello di iniezione 1° con raggio 15,5
E 1605
Ugello di iniezione 1° con raggio 15,5
50 Articolo/i
E 1610 Ugello di iniezione 1° con raggio 40
E 1610
Ugello di iniezione 1° con raggio 40
50 Articolo/i
E 1620 Ugello di iniezione 0,5° senza raggio
E 1620
Ugello di iniezione 0,5° senza raggio
28 Articolo/i
E 1625 Ugello di iniezione 0,5° con raggio 15,5
E 1625
Ugello di iniezione 0,5° con raggio 15,5
28 Articolo/i
E 1630 Ugello di iniezione 0,5° con raggio 40
E 1630
Ugello di iniezione 0,5° con raggio 40
28 Articolo/i
E 1660 Boccola strappa-materozza
E 1660
Boccola strappa-materozza
38 Articolo/i
E 1662 Boccola strappa-materozza, guida lunga
E 1662
Boccola strappa-materozza, guida lunga
25 Articolo/i
E 1663 Boccola strappamaterozza senza foro sottosquadro
E 1663
Boccola strappamaterozza senza foro sottosquadro
20 Articolo/i
E 1664 Boccola strappamaterozza senza foro sottosquadro, guida lunga
E 1664
Boccola strappamaterozza senza foro sottosquadro, guida lunga
24 Articolo/i
E 1680 Inserto di iniezione cilindrico
E 1680
Inserto di iniezione cilindrico
13 Articolo/i
E 1682 Inserto di iniezione cilindrico, con sovrametallo
E 1682
Inserto di iniezione cilindrico, con sovrametallo
13 Articolo/i
E 1685 Inserto di iniezione rettangolare
E 1685
Inserto di iniezione rettangolare
12 Articolo/i
E 1687 Inserto di iniezione rettangolare, con sovrametallo
E 1687
Inserto di iniezione rettangolare, con sovrametallo
12 Articolo/i
E 1690 Inserto di iniezione per forma 60 HRC
E 1690
Inserto di iniezione per forma 60 HRC
6 Articolo/i
E 1692 Inserto di iniezione per forma 40 HRC
E 1692
Inserto di iniezione per forma 40 HRC
6 Articolo/i
E 1693 Inserto di iniezione per contorno elevato
E 1693
Inserto di iniezione per contorno elevato
3 Articolo/i
E 16935 Inserto di iniezione per contorno medio
E 16935
Inserto di iniezione per contorno medio
3 Articolo/i
E 1694 Inserto di iniezione per contorno profondo
E 1694
Inserto di iniezione per contorno profondo
3 Articolo/i
E 1695 Inserto di iniezione per contorno laterale
E 1695
Inserto di iniezione per contorno laterale
5 Articolo/i
E 1696 Inserto di iniezione, canale dritto
E 1696
Inserto di iniezione, canale dritto
4 Articolo/i
E 1675 Regolatore di colata
E 1675
Regolatore di colata
4 Articolo/i
E 1676 Regolatore di colata con foro per espulsore
E 1676
Regolatore di colata con foro per espulsore
4 Articolo/i
EH 8400 Filtro
EH 8400
Filtro
15 Articolo/i
EH 8405 Filtro V
EH 8405
Filtro V
12 Articolo/i
E 2600 Chill Vent
E 2600
Chill Vent
3 Articolo/i
Vengono visualizzati 28 di 28 .
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.