Articolo 1

ADP
d
d2
l
l2
HER 1815/ 1
20
15
35.8
13.3

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Compatibile con ITS-100
  • Adatto per il cambio automatico
  • Adatto per l’asportazione truciolo
  • Adatto solo per pallet in acciaio ø 148 (HER 1185)

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

HER 1815/ 1 Perno di staffaggio per pallet in acciaio ø 148 Immagine singola del prodotto

HER 1815/ 1

Perno di staffaggio per pallet in acciaio ø 148

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.