Articol 1

ADP
d
d2
l
l2
HER 1815/ 1
20
15
35.8
13.3

Detalii

Descriere produs

  • Compatibil cu ITS-100
  • Potrivit pentru schimb automatic
  • Potrivit pentru prelucrare
  • Potrivit numai pentru paleți din oțel ø 148 (HER 1185)

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

HER 1815/ 1 Cep fixare pentru palet din oțel dia. 148 Cadru produs

HER 1815/ 1

Cep fixare pentru palet din oțel dia. 148

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.