Articolo 1

ADP
d1
b
h
h1
d
HER 1185/148
148
85
40
10
18

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Compatibile con ITS-100
  • Predisposto per codificare chip
  • Piedini aggiuntivi per una maggior stabilità
    durante la lavorazione
  • Incluso il perno di staffaggio HER 1815

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

HER 1185/148 Pallet in acciaio ø 148 con piastra di centraggio, resistente alla corrosione Immagine singola del prodotto

HER 1185/148

Pallet in acciaio ø 148 con piastra di centraggio, resistente alla corrosione

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.