Articolo 3

ADP
Ingrandimento
Tipo di tubo
Illuminazione
MOP 7222/ 4 / 40
10x/20x/40x
Binoculare
Illuminazione incidente a LED / Illuminazione trasmessa
MOP 7222/ 4,5/ 45
7x - 45x
Binoculare
Illuminazione incidente a LED / Illuminazione trasmessa
MOP 7222/ 4,5/ 45/C
7x - 45x
Trinoculare
Illuminazione incidente a LED / Illuminazione trasmessa

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Oculari ruotabili, con compensazione diottrica
  • Illuminazione a luce incidente e trasmessa a LED
  • Lavoro confortevole e senza fatica, grazie all’angolo di visione di 45°
  • Microscopio stereo

Utilizzo

  • Microscopio stereo per una facile ispezione di componenti meccanici, lamierini e superfici
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.