Articolo 2

ADP
d1
d3
H 1080
H 1082
d2
H 10805/SET-M8
11,6 + 12
38
4 x H 1080 / 38
4 x 11,6 + 4 x 12
M 8
H 10805/SET-M10
11,6 + 12
38
4 x H 1080 / 38
4 x 11,6 + 4 x 12
M10

Dettagli

Materiale

  • 1.7131 ≈60 HRC
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.