Articolo 1

ADP
d1
H 1080/38
38

Dettagli

Materiale

  • 1.7131 ≈60 HRC

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

H 1080/38 Corpo di staffaggio con centraggio Immagine singola del prodotto

H 1080/38

Corpo di staffaggio con centraggio

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.