• Basi portastampo trancia-piegatrici SBH (con fresatura di alloggiamento)
  • F (Kraft in kN): 400
  • Lunghezza della base portastampo: 396

Articolo 1

S
Materiale
1730
2312
2379
2767
2842
56

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

SBH 40/400/232 396/56/2312 Piastra di tenuta colonne, fresatura di allogg. Immagine singola del prodotto

SBH 40/400/232 396/56/2312

Piastra di tenuta colonne, fresatura di allogg.

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
A magazzino
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.