Articolo 1

ADP
l
Contenuto
V 24210/Set-1
170 - 240
  • Impugnatura bimateriale V 241301
  • Gambo telescopico V 242102
  • Testa di sbavatura V 24200/20

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Adatto per la svasatura di fori e fori situati in profondità
  • Impugnatura bimateriale con gambo telescopico regolabile
  • Testa di sbavatura intercambiabile

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

V 24210/Set-1 Svasatore a mano con testa di sbavatura Set

V 24210/Set-1

Svasatore a mano con testa di sbavatura

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.