E 3141
Barra per guida piatta unidirezionale, con fori di fissaggio
Articolo 28
|
|
ADP
|
b
|
s
|
l
|
A: numero di forature
|
M
|
b4
|
l4
|
Accessorio E
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 3141/16/ 6/ 40
|
|
16
|
6
|
40
|
2
|
M 5
|
6
|
24
|
E 1226
|
|
E 3141/16/ 6/ 50
|
|
16
|
6
|
50
|
2
|
M 5
|
6
|
34
|
E 1226
|
|
E 3141/16/ 6/ 63
|
|
16
|
6
|
63
|
2
|
M 5
|
6
|
47
|
E 1226
|
|
E 3141/16/ 6/ 80
|
|
16
|
6
|
80
|
3
|
M 5
|
6
|
32
|
E 1226
|
|
E 3141/16/ 8/ 50
|
|
16
|
8
|
50
|
2
|
M 5
|
6
|
34
|
E 1226
|
|
E 3141/16/ 8/ 63
|
|
16
|
8
|
63
|
2
|
M 5
|
6
|
47
|
E 1226
|
|
E 3141/16/ 8/ 80
|
|
16
|
8
|
80
|
3
|
M 5
|
6
|
32
|
E 1226
|
|
E 3141/16/ 8/100
|
|
16
|
8
|
100
|
3
|
M 5
|
6
|
42
|
E 1226
|
|
E 3141/20/12/ 63
|
|
20
|
12
|
63
|
2
|
M 6
|
9
|
43
|
E 1200
|
|
E 3141/20/12/ 80
|
|
20
|
12
|
80
|
2
|
M 6
|
9
|
60
|
E 1200
|
|
E 3141/20/12/100
|
|
20
|
12
|
100
|
3
|
M 6
|
9
|
40
|
E 1200
|
|
E 3141/20/12/125
|
|
20
|
12
|
125
|
3
|
M 6
|
9
|
52.5
|
E 1200
|
|
E 3141/20/16/ 80
|
|
20
|
16
|
80
|
2
|
M 6
|
9
|
60
|
E 1200
|
|
E 3141/20/16/100
|
|
20
|
16
|
100
|
3
|
M 6
|
9
|
40
|
E 1200
|
|
E 3141/20/16/125
|
|
20
|
16
|
125
|
3
|
M 6
|
9
|
52.5
|
E 1200
|
|
E 3141/20/16/160
|
|
20
|
16
|
160
|
3
|
M 6
|
9
|
70
|
E 1200
|
|
E 3141/25/22/100
|
|
25
|
22
|
100
|
2
|
M 8
|
11
|
76
|
E 1200
|
|
E 3141/25/22/125
|
|
25
|
22
|
125
|
3
|
M 8
|
11
|
50.5
|
E 1200
|
|
E 3141/25/22/160
|
|
25
|
22
|
160
|
3
|
M 8
|
11
|
68
|
E 1200
|
|
E 3141/25/22/200
|
|
25
|
22
|
200
|
4
|
M 8
|
11
|
58
|
E 1200
|
|
E 3141/25/30/125
|
|
25
|
30
|
125
|
3
|
M 8
|
11
|
50.5
|
E 1200
|
|
E 3141/25/30/160
|
|
25
|
30
|
160
|
3
|
M 8
|
11
|
68
|
E 1200
|
|
E 3141/25/30/200
|
|
25
|
30
|
200
|
4
|
M 8
|
11
|
58
|
E 1200
|
|
E 3141/25/30/250
|
|
25
|
30
|
250
|
4
|
M 8
|
11
|
74
|
E 1200
|
|
E 3141/32/38/160
|
|
32
|
38
|
160
|
3
|
M10
|
14
|
64
|
E 1200
|
|
E 3141/32/38/200
|
|
32
|
38
|
200
|
3
|
M10
|
14
|
84
|
E 1200
|
|
E 3141/32/38/250
|
|
32
|
38
|
250
|
4
|
M10
|
14
|
72
|
E 1200
|
|
E 3141/32/38/315
|
|
32
|
38
|
315
|
4
|
M10
|
14
|
93
|
E 1200
|
Dettagli
Materiale
- 1.8550 ≈800 N/mm²