Artigos 28

ADP
b
s
l
A
M
b4
l4
E
E 3141/16/ 6/ 40
16
6
40
2
M 5
6
24
E 1226
E 3141/16/ 6/ 50
16
6
50
2
M 5
6
34
E 1226
E 3141/16/ 6/ 63
16
6
63
2
M 5
6
47
E 1226
E 3141/16/ 6/ 80
16
6
80
3
M 5
6
32
E 1226
E 3141/16/ 8/ 50
16
8
50
2
M 5
6
34
E 1226
E 3141/16/ 8/ 63
16
8
63
2
M 5
6
47
E 1226
E 3141/16/ 8/ 80
16
8
80
3
M 5
6
32
E 1226
E 3141/16/ 8/100
16
8
100
3
M 5
6
42
E 1226
E 3141/20/12/ 63
20
12
63
2
M 6
9
43
E 1200
E 3141/20/12/ 80
20
12
80
2
M 6
9
60
E 1200
E 3141/20/12/100
20
12
100
3
M 6
9
40
E 1200
E 3141/20/12/125
20
12
125
3
M 6
9
52.5
E 1200
E 3141/20/16/ 80
20
16
80
2
M 6
9
60
E 1200
E 3141/20/16/100
20
16
100
3
M 6
9
40
E 1200
E 3141/20/16/125
20
16
125
3
M 6
9
52.5
E 1200
E 3141/20/16/160
20
16
160
3
M 6
9
70
E 1200
E 3141/25/22/100
25
22
100
2
M 8
11
76
E 1200
E 3141/25/22/125
25
22
125
3
M 8
11
50.5
E 1200
E 3141/25/22/160
25
22
160
3
M 8
11
68
E 1200
E 3141/25/22/200
25
22
200
4
M 8
11
58
E 1200
E 3141/25/30/125
25
30
125
3
M 8
11
50.5
E 1200
E 3141/25/30/160
25
30
160
3
M 8
11
68
E 1200
E 3141/25/30/200
25
30
200
4
M 8
11
58
E 1200
E 3141/25/30/250
25
30
250
4
M 8
11
74
E 1200
E 3141/32/38/160
32
38
160
3
M10
14
64
E 1200
E 3141/32/38/200
32
38
200
3
M10
14
84
E 1200
E 3141/32/38/250
32
38
250
4
M10
14
72
E 1200
E 3141/32/38/315
32
38
315
4
M10
14
93
E 1200

Detalhes

Material

  • 1.8550 ≈800 N/mm²
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.