Articolo 1

ADP
d2
d1
l
l1
l2
SW
d4
d3
d5
E 2304/13,5/1/4
13.5
R 1/4"
34
11
-
17
9
- -

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Pressione massima: 15 bar

Materiale

  • 2.0401 (CuZn)

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

E 2304/13,5/1/4 Innesto rapido 90° sistema USA

E 2304/13,5/1/4

Innesto rapido 90° sistema USA

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
A magazzino
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.