Articolo 64

ADP
d2
l
b1
d1
l2
d3
l3
E 1515/10 /42
M10
42
34
30
24
46
6
E 1515/10 /47
M10
47
34
30
24
46
6
E 1515/10 /52
M10
52
34
30
24
46
6
E 1515/10 /61
M10
61
34
30
24
46
6
E 1515/12 /42
M12
42
34
30
24
46
6
E 1515/12 /47
M12
47
34
30
24
46
6
E 1515/12 /52
M12
52
34
30
24
46
6
E 1515/12 /66
M12
66
34
30
24
46
6
E 1515/12 /61
M12
61
34
30
24
46
6
E 1515/12 /71
M12
71
34
30
24
46
6
E 1515/12 /76
M12
76
34
30
24
46
6
E 1515/12 /85
M12
85
34
30
24
46
6
E 1515/16 /42
M16
42
34
30
24
46
6
E 1515/16 /47
M16
47
34
30
24
46
6
E 1515/16 /52
M16
52
34
30
24
46
6
E 1515/16 /61
M16
61
34
30
24
46
6
E 1515/16 /66
M16
66
34
30
24
46
6
E 1515/16 /71
M16
71
34
30
24
46
6
E 1515/16 /76
M16
76
34
30
24
46
6
E 1515/16 /85
M16
85
34
30
24
46
6
E 1515/16x1,5/42
M16 x 1,5
42
34
30
24
46
6
E 1515/16x1,5/47
M16 x 1,5
47
34
30
24
46
6
E 1515/16x1,5/52
M16 x 1,5
52
34
30
24
46
6
E 1515/16x1,5/61
M16 x 1,5
61
34
30
24
46
6
E 1515/18x1,5/42
M18 x 1,5
42
34
30
26
46
6
E 1515/18x1,5/47
M18 x 1,5
47
34
30
26
46
6
E 1515/18x1,5/52
M18 x 1,5
52
34
30
26
46
6
E 1515/18x1,5/61
M18 x 1,5
61
34
30
26
46
6
E 1515/20 /42
M20
42
46
40
28
56
6
E 1515/20 /47
M20
47
46
40
30
56
6

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Gli espulsori possono essere posizionati centralmente senza problemi

Vantaggi

  • Filettatura più stabile nel tavolino espulsori
  • Intercambiabile
  • Gli espulsori possono essere posizionati al centro senza problemi

Materiale

  • 1.7131 ≈660 N/mm²
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.