商品 64

ADP
d2
l
b1
d1
l2
d3
l3
E 1515/10 /42
M10
42
34
30
24
46
6
E 1515/10 /47
M10
47
34
30
24
46
6
E 1515/10 /52
M10
52
34
30
24
46
6
E 1515/10 /61
M10
61
34
30
24
46
6
E 1515/12 /42
M12
42
34
30
24
46
6
E 1515/12 /47
M12
47
34
30
24
46
6
E 1515/12 /52
M12
52
34
30
24
46
6
E 1515/12 /66
M12
66
34
30
24
46
6
E 1515/12 /61
M12
61
34
30
24
46
6
E 1515/12 /71
M12
71
34
30
24
46
6
E 1515/12 /76
M12
76
34
30
24
46
6
E 1515/12 /85
M12
85
34
30
24
46
6
E 1515/16 /42
M16
42
34
30
24
46
6
E 1515/16 /47
M16
47
34
30
24
46
6
E 1515/16 /52
M16
52
34
30
24
46
6
E 1515/16 /61
M16
61
34
30
24
46
6
E 1515/16 /66
M16
66
34
30
24
46
6
E 1515/16 /71
M16
71
34
30
24
46
6
E 1515/16 /76
M16
76
34
30
24
46
6
E 1515/16 /85
M16
85
34
30
24
46
6
E 1515/16x1,5/42
M16 x 1,5
42
34
30
24
46
6
E 1515/16x1,5/47
M16 x 1,5
47
34
30
24
46
6
E 1515/16x1,5/52
M16 x 1,5
52
34
30
24
46
6
E 1515/16x1,5/61
M16 x 1,5
61
34
30
24
46
6
E 1515/18x1,5/42
M18 x 1,5
42
34
30
26
46
6
E 1515/18x1,5/47
M18 x 1,5
47
34
30
26
46
6
E 1515/18x1,5/52
M18 x 1,5
52
34
30
26
46
6
E 1515/18x1,5/61
M18 x 1,5
61
34
30
26
46
6
E 1515/20 /42
M20
42
46
40
28
56
6
E 1515/20 /47
M20
47
46
40
30
56
6

详情

Product description

  • Enables easy centring of ejectors

Advantages

  • More stable thread in the ejector set
  • Interchangeable
  • Enables easy centring of ejectors

Material

  • 1.7131 ≈660 N/mm²

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.