Articolo 4

ADP
Forma
Grana
l
l1
V 74450/01/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
01
80/D181
215
110
V 74450/01/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
01
120/D126
215
110
V 74450/02/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
02
120/D126
215
110
V 74450/05/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
05
120/D126
215
110

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Lima diamantata di alta qualità con spesso rivestimento in diamante
  • Rivestimento galvanico di alta qualità
  • La lima Habilis consente un'elevata pressione
  • Lunga durata
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.