Articolo 1

ADP
Lavorazione
Punta
d
l
MAR 1110/02/HM meu-simple-table-cell__cell-product-img
Metallo
Metallo duro
1.5
150

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Pratico formato a penna
  • Punta retrattile in metallo a scomparsa e intercambiabile
  • Disponibile anche con punte micro

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

MAR 1110/02/HM Punta per tracciare in metallo duro in formato tascabile Immagine singola del prodotto

MAR 1110/02/HM

Punta per tracciare in metallo duro in formato tascabile

Pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 Pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 Pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
A magazzino
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.