Articolo 1

ADP
Lavorazione
Punta
d
l
MAR 1105/01/HM
Micro
Metallo duro
3.2
148

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Punta in metallo duro brasata
  • Gambo esagonale robusto
  • Può essere affilata sino a 8 mm

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

MAR 1105/01/HM Punta per tracciare in metallo duro Immagine singola del prodotto

MAR 1105/01/HM

Punta per tracciare in metallo duro

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
A magazzino
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.